- Model numarası:
- RX 9365710
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
- Ölçüler
- Genişlik: 9,09 mm
Yükseklik: 240 mm - Yangın yükü
- 0,562 MJ/m²
- Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,221 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,16
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- ETIM 9
- EC002498
- Ürün açıklaması
- Cihaz adaptörü/taşıyıcısı için RX bağlantı şeridi GY: 9,09x240 mm
- Dokümantasyonlar
- Quick guide