Cihaz adaptörü için RiLineX taşıyıcı ray

Model numarası: RX 9365725

60 mm bara sistemleri için 54 mm genişliğinde cihaz adaptörü taşıma rayları RiLineX. Çıtçıtlı sabitleme sistemine sahip yüzey montajlı cihazların cihaz adaptörlerine ve cihaz taşıyıcılarına montajı için.

Model numarası:
RX 9365725
Dizayn
kilitleme klipsi ile
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Model no. için uygun
9360740
9360760
9360780
Ölçüler
Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,08 kg
Brüt ağırlık
0,107 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,53
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC001285
Ürün açıklaması
Kilitli klipsli RX montaj rayı, G: 54 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide