- Model numarası:
- RX 9365734
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
- Model no. için uygun
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9365724
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
- Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 0,04 kg
- Brüt ağırlık
- 0,042 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,27
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Ürün açıklaması
- Destek rayı B için RX kayma koruması: 45 mm
- Dokümantasyonlar
- Quick guide