Kilitleme pimi taşıyıcı raylar için

Model numarası: RX 9365748

60 mm bara sistemleri için cihaz adaptörü taşıyıcı raylarının yandan sabitlenmesi amacıyla RiLineX kilitleme pimi.

Model numarası:
RX 9365748
Model no. için uygun
9365.742
9365.745
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,011 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,34
Gümrük tarifesi numarası
73269098
ETIM 9
EC002270
Ürün açıklaması
Kilitleme klipsi olmayan montaj rayı için RX kilitleme pimi
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi