Kilitleme kamı cihaz adaptörü için

Model numarası: RX 9365749

RiLineX kilitleme takozu, 54 mm genişlikte, 60 mm bara sistemleri için cihaz adaptörlerinde motor yol verici kombinasyonlarını sabitlemek için.

Model numarası:
RX 9365749
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj aksesuarları dahil
Model no. için uygun
9360.740
9360.760
9360.780
Ölçüler
Genişlik: 54 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,096 kg
Brüt ağırlık
0,112 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
Ürün açıklaması
Cihaz adaptörü için RX kilitleme kamı G: 54 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Quick guide