RiLineX bağlantı pimi Cihaz adaptörü ve cihaz taşıyıcı için

Model numarası: RX 9365700

60 mm bara sistemleri için CB cihaz adaptörlerini (160 A versiyonları) bağlamak üzere RiLineX bağlantı pimi.

Model numarası:
RX 9365700
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 35745
Model no. için uygun
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,019 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,38
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC001121
Ürün açıklaması
Cihaz adaptörü/taşıyıcısı için RX bağlantı pimi
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide