CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Model numarası: SV 9635100

Devre kesicilerin panoya mekanik olarak bağlanması ve doğrudan temas etmesi için.

Model numarası:
SV 9635100
Çalışma şekli
Panoda güç şalterlerinin mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Devre kesicinin değişken ayarlanabilir sabitleme noktalarıyla montajı (M4)
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
CB cihaz adaptörü seçiminde güç şalterinin sabitleme mesafesi dikkate alınmalıdır
Kullanılan devre kesiciye bağlı olarak, güçte bir azalma olabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.
160 A
Nominal çalışma gerilimi
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 45 mm
Distance between fixing points
25 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Üretici (tip) için uygun
ABB (XT1)
Allen Bradley (140G-G)
Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,58 kg
Brüt ağırlık
0,582 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,276
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177951877
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz