Montaj Yüzeyi RiLine Compact

Model numarası: SV 9635045

Entegre baralı montaj yüzeyi.

Model numarası:
SV 9635045
Çalışma şekli
Kolay geçmeli montaj sayesinde bileşenlerin güvenli yerleşimi ve montajı için temas korumalı bara yüzeyi
Bazada ön kabartmalı bölme birimleri sayesinde bileşenler emniyetli ve hızlı şekilde konumlandırılabilir
Pano üzerinde doğrudan kontaklama ile kablolama çabalarının azaltılması
Malzeme
Poliamid
Polikarbonat
E-Cu
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Entegre baralar dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2X
Normlar
UL 508
IEC 61 439
Anma akımı maks.
160 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V (AC)
600 V (DC)
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
for mounting plate assembly
Evet
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 45,1 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,91 kg
Brüt ağırlık
4,06 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,24
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177978393
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1000x160x45.1 mm (RiLine Compact)
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions