Bağlantı adaptörü RiLine Compact

Model numarası: SV 9635200

Yuvarlak kablo bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9635200
Çalışma şekli
Panonun beslenmesi için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Ürün numarasına dair not
Kablo uç kovanlı ince telli 16 mm² yuvarlak iletkenlerin kullanılmasında aşağıda belirtilen sıkma penseleri önerilir: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Anma akımı maks.
63 A
Nominal çalışma gerilimi
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektrik değerleri UL
Anma akımı (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Elektriksel bağlantı türü
Yaylı terminal
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
1,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
1,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
1,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
1,5 ‐ 10 mm²
Yuvarlak iletkenler için bağlantı
AWG 6 - 16
Ölçüler
Genişlik: 22,5 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 115,5 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,72 kg
Brüt ağırlık
0,788 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,023
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
Bağlantı adaptörü 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 kutuplu, kablo çıkışı yukarıda/aşağıda, yuvarlak kablo bağlantısı 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions