Bağlantı adaptörü RiLine Compact

Model numarası: SV 9635210

Yuvarlak kablo bağlantısı için.

Model numarası:
SV 9635210
Çalışma şekli
Panonun beslenmesi için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Ürün numarasına dair not
İki sıralı panodan orta besleme veya uzunlamasına bağlantı elemanı olarak mümkün
Anma akımı maks.
125 A
Nominal çalışma gerilimi
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektrik değerleri UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
6 ‐ 50 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
6 ‐ 50 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
6 ‐ 50 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
6 ‐ 50 mm²
Yuvarlak iletkenler için bağlantı
AWG 1 - 10
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 92,5 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,12 kg
Brüt ağırlık
1,183 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,04
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm²
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions