- Model numarası:
- SV 9635415
- Çalışma şekli
- Entegre aşırı yük korumasına sahip motorları, doğrudan veya tersine çevirmeli olarak kontrol etmek için
- Kullanılan hibrit teknolojisi, yarı iletken sayesinde aşınmasız, sık anahtarlama sağlar
- Mekanik kontaklar işletim sırasında düşük ısıl kayıp sağlar
- Düşük yapı genişliği sayesinde yerden tasarruflu kurulum
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Kayıp güç maks.
- 5,5 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Nominal çalışma gerilimi
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 3 A
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Ölçüler
- Genişlik: 22,5 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 114 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Ayarlanabilir akım denetimi
- 0,18 ‐ 3 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 85371091
- EAN
- 4028177951860
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Ürün açıklaması
-
SV motor controller 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm