Motor kontrol ünitesi 3 kutuplu

Model numarası: SV 9635420

Entegre aşırı yük korumalı, motorların direkt veya ters starteri olarak kontrolü için.

Model numarası:
SV 9635420
Çalışma şekli
Entegre aşırı yük korumasına sahip motorları, doğrudan veya tersine çevirmeli olarak kontrol etmek için
Kullanılan hibrit teknolojisi, yarı iletken sayesinde aşınmasız, sık anahtarlama sağlar
Mekanik kontaklar işletim sırasında düşük ısıl kayıp sağlar
Düşük yapı genişliği sayesinde yerden tasarruflu kurulum
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Kayıp güç maks.
12 W
Nominal çalışma gerilimi
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.
9 A
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Ölçüler
Genişlik: 22,5 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 114 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
0,14 ‐ 2,5 mm²
Ayarlanabilir akım denetimi
1,5 ‐ 9 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,39 kg
Brüt ağırlık
0,392 kg
Gümrük tarifesi numarası
85371091
EAN
4028177817296
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Ürün açıklaması
SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions