Taşıyıcı ray Cihaz adaptörü Comfort için

Model numarası: SV 9635600

Ayarlanabilir taşıyıcı raylı Comfort cihaz adaptörlerinde starter ve ters starter kombinasyonlarının sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9635600
Ürün açıklaması
Cihaz ve döndürme kombinasyonlarının sabitlenmesi için.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 56 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,143 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177817241
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Ürün açıklaması
SV Support rail, for component adaptor (Comfort), W: 45 mm