Konumlandırma parçası Cihaz adaptörü Comfort için

Model numarası: SV 9635620

Ayarlanabilir taşıyıcı raylı Comfort cihaz adaptörlerinde starter ve ters starter kombinasyonlarının sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9635620
Ürün açıklaması
Cihaz ve döndürme kombinasyonlarının sabitlenmesi için.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 47,5 mm
Üretici (tip) için uygun
Eaton (PKZ/PKE yapı boyutu 0)
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,121 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177817258
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x35 mm