Genişletme seti Cihaz adaptörü Comfort için

Model numarası: SV 9635640

Ters starter kombinasyonlarının sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9635640
Ürün açıklaması
90 mm genişlikte çift yönlü kombinasyonlarının sabitlenmesi için.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
1 set, 1 genişletme modülü, 2 uzatma modülü, 3 bağlantı pininden oluşur
1 Set ≙ 1 Ad.
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 80 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,26 kg
Brüt ağırlık
0,287 kg
Gümrük tarifesi numarası
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm