Uzatma modülü Cihaz adaptörü Comfort için

Model numarası: SV 9635630

Farklı boylarda direkt starterlerin sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9635630
Ürün açıklaması
Farklı boylarda direkt starterlerin sabitlenmesi için.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 40 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
0,136 kg
Brüt ağırlık
0,183 kg
Gümrük tarifesi numarası
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Extension module, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm