Cihaz adaptörü 1 kutuplu

Model numarası: SV 9635373

Şalt ve koruma cihazlarının kurulumu için.

Model numarası:
SV 9635373
Dizayn
L3
Çalışma şekli
Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Tercih edilen faz bağlantısına bağlı olarak farklı adaptör versiyonları gerekir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.
16 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V (AC), 1~
Kutup sayısı
1 kutuplu
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 14
Bağlantı kablosu uzunluğu
100 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
1 / 10 mm
Taşıyıcı ray tipi
sabit
Ölçüler
Genişlik: 18 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 35 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,3 kg
Brüt ağırlık
0,382 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,009
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177934566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions