Cihaz adaptörü 1 kutuplu

Model numarası: SV 9635381

Şalt ve koruma cihazlarının kurulumu için.

Model numarası:
SV 9635381
Dizayn
L1
Çalışma şekli
Panoda elektrik ekipmanının mekanik olarak sabitlenmesi ve doğrudan kontaklaması için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Tercih edilen faz bağlantısına bağlı olarak farklı adaptör versiyonları gerekir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Anma akımı maks.
63 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V (AC), 1~
Kutup sayısı
1 kutuplu
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 8
Bağlantı kablosu uzunluğu
100 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
1 / 10 mm
Taşıyıcı ray tipi
sabit
Ölçüler
Genişlik: 18 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 35 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,33 kg
Brüt ağırlık
0,425 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,015
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177934535
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L1), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions