Cihaz taşıyıcısı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Model numarası: SV 9635390

Geniş ekipman kullanımında pano üzerinde sabitleme seçeneklerinin genişletilmesi için.

Model numarası:
SV 9635390
Çalışma şekli
Geniş ekipman kullanımında pano üzerinde sabitleme seçeneklerinin genişletilmesi için
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 18 mm
Yükseklik: 160 mm
Derinlik: 34,5 mm
Taşıyıcı ray tipi
sabit
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
1 / 10 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,258 kg
Brüt ağırlık
0,32 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions