Mini-PLS bara askısı

Model numarası: SV 9600000

Tüm yüzeyin üzerine montaj yapılabilir.

Model numarası:
SV 9600000
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Kutup sayısı
3 kutuplu
40 mm
Üstten montaj
Evet
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,212 kg
Brüt ağırlık
0,218 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177140509
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu, Mini-PLS, 4'lü pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar