Kapama profili

Model numarası: SV 9608000

Mini-PLS taban teknesi profiline klipsle montaj yapmak için uygun şekilde kısaltılabilir.

Model numarası:
SV 9608000
Malzeme
Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Uzunluk
250 mm
Bara sistemleri için uygun
Mini-PLS
Ölçüler
Uzunluk: 250 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Üst kapatma kapağı, Mini-PLS/40mm, L:250mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)