Mini-PLS özel baraları

Model numarası: SV 9601000

E-Cu, 120 mm² bara kesiti.

Model numarası:
SV 9601000
Malzeme
E-Cu
Bara kalınlığı
3 mm
Enine kesit
120 mm²
Uzunluk
500 mm
Ölçüler
Uzunluk: 500 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
1,74 kg
Brüt ağırlık
1,864 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,54
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177140523
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Mini-PLS bara, L:500mm, 3'lü pk
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar