Mini-PLS cihaz adaptörü

Model numarası: SV 9614000

12 A ila 100 A arasında maksimum anma akım.

Model numarası:
SV 9614000
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 12
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Anma akımı maks.
25 A
Ölçüler
Genişlik: 54 mm
Yükseklik: 160 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
1 / 7,5 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,27 kg
Brüt ağırlık
0,318 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,041
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177140745
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, Mini-PLS, 25A, 54mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar