Mini-PLS cihaz adaptörü

Model numarası: SV 9615100

12 A ila 100 A arasında maksimum anma akım.

Model numarası:
SV 9615100
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 12
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Anma akımı maks.
25 A
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 160 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
1 / 15 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,29 kg
Brüt ağırlık
0,329 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,041
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177192553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, Mini-PLS, 25A, 45mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar