Mini-PLS cihaz adaptörü

Model numarası: SV 9629000

12 A ila 100 A arasında maksimum anma akım.

Model numarası:
SV 9629000
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9011
Bağlantı hatları (AWG)
35 mm²
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Anma akımı maks.
100 A
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 160 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,694 kg
Brüt ağırlık
0,759 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,23
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, Mini-PLS, 100A, 90mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar