Mini-PLS sekme emniyet elemanları

Model numarası: SV 9630005

63 A anma akım.

Model numarası:
SV 9630005
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
Çerçeve: RAL 9011
Kapak: RAL 7035
Elektriksel bağlantı türü
Yaylı terminal
Sigorta girişleri
D 02-E 18
Anma akımı maks.
63 A
Ölçüler
Genişlik: 39,5 mm
Yükseklik: 189 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 16 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,34 kg
Brüt ağırlık
0,374 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,11
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177809024
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Ürün açıklaması
SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions