Taşıyıcı ray 35 x 7,5 mm mini-PLS cihaz adaptörü için

Model numarası: SV 9320150

Mini-PLS cihaz adaptörüne tespit etmek için.

Model numarası:
SV 9320150
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Sabitleme vidaları ve yan kayma koruması dahil
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,16 kg
Brüt ağırlık
0,171 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177236394
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Ürün açıklaması
SV Montaj rayı,G:45mm, 35x7,5mm,10'lu pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi