RiLine60 bara sistemi - 800 A ve 1600 A PLS bara sistemleri PLS bara sistemleri PLS bara sistemleri PLS özel baraları E-Cu 495 mm ila 2400 mm arasında uzunluklar. Ürüne git PLS bara sistemleri PLS ray bağlantı elemanı PLS özel baralarını deliksiz bir şekilde birleştirmek için. Ürüne git PLS bara sistemleri PLS esneme bağlantı elemanı PLS özel baralarının bir kabinden bir diğer kabine olan bağlantısında termik ve mekanik dengeleme için. Ürüne git PLS bara sistemleri PLS bara askısı PLS özel baraları 800 A/1600 A için, 3 ve 4 pin'li, üzerine montaj yapılabilir. Ürüne git