PLS özel baraları E-Cu

Model numarası: SV 3529.000

495 mm ila 2400 mm arasında uzunluklar.

Model numarası:
SV 3529.000
Malzeme
E-Cu
Bara kalınlığı
10 mm
Enine kesit
900 mm²
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Bara tipi
E-Cu bara
Bara sistemleri için uygun
PLS 1600
Ölçüler
Uzunluk: 1.095 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
26,58 kg
Brüt ağırlık
26,58 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
8,81
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV PLS bara, 1600A, G:1200mm TS 8 için
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar