- Model numarası:
- SV 9320.070
- Ürün açıklaması
- PLS özel baralarının bir panodan bir diğer panoya olan bağlantısında termik ve mekanik dengeleme için.
- Malzeme
- E-Cu
- Montaj talimatı
- Bir genişleme konnektörü için iki bara konnektörü gereklidir.
- Bilgi
- 30 K sıcaklık artışı olduğunda, baraların uzunlukları yakl. 0,5 mm/m genleşir. Bu nedenle ısıl dengeleme için bara sistemlerinde bara boşlukları > 3600 mm olduğunda, bir genleşme bağlantısının kullanılması önerilir.
- Baralar için uygun
- PLS 1600
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 1,937 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,62
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177162372
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Ürün açıklaması
-
SV Bara genleşme konnektörü, PLS 1600, 3'lü pk