PLS ray bağlantı elemanı

Model numarası: SV 3505000

PLS özel baralarını deliksiz bir şekilde birleştirmek için.

Model numarası:
SV 3505000
Ürün açıklaması
PLS özel baralarını deliksiz bir şekilde birleştirmek için.
Malzeme
E-Cu
Yüzey
Nikel kaplama
Baralar için uygun
PLS 800
Bağlantı çeşidi
Panodan panoya sıralı bağlantı
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
2,97 kg
Brüt ağırlık
3,06 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,99
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177043244
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Ürün açıklaması
SV Bara birleş. kiti, pano geçiş, PLS 800, 3'lü pk
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar