Bara askısı düz bakır baralar için

Model numarası: SV 9340000

800 A'e kadar olan yassı bakır baralar için.

Model numarası:
SV 9340000
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Nominal çalışma gerilimi
1000 V, 3~
Model No. bilgisi
12 x 5/10 mm baralar kullanıldığında, ilave olarak ara bağlantı parçası 9340.090 gereklidir
Kutup sayısı
3 kutuplu
İçten bağlantılı
Evet
Baraların orta mesafesi
60 mm
Baralar için uygun
12 x 5 - 30 x 10 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,724 kg
Brüt ağırlık
0,732 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu, 60mm, 800A, 3P, 4'lü pk
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar