- Model numarası:
- SV 9340010
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Nominal çalışma gerilimi
- 1000 V, 3~
- Model No. bilgisi
- 12 x 5/10 mm baralar kullanıldığında, ilave olarak ara bağlantı parçası 9340.090 gereklidir
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Dış montaj ile
- Evet
- Baraların orta mesafesi
- 60 mm
- Baralar için uygun
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,76 kg
- Brüt ağırlık
- 0,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
-
SV Bara tutucu, 60mm, 800A, 3P, 4'lü pk