- Model numarası:
- SV 9340070
- Malzeme
- ABS
- Renk
- RAL 7035
- Model no. için uygun
- 9340.000
- 9340.010
- 9340.050
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,096 kg
- Brüt ağırlık
- 0,105 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177502345
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
- SV Bara sonlandırma elemanı, SV 9340000-10 2'li pk
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)