Kapama profili RiLine bara sistemleri için

Model numarası: SV 9340.200

Taban teknesi profiline klipsle montaj yapmak için uygun şekilde kısaltılabilir.

Model numarası:
SV 9340.200
Ürün açıklaması
Alt tablaya klipsle monte etmek için.
Malzeme
Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kapak profiline önden yük uygulandığında, stabilizasyon için destek kapağı gereklidir.
İsteğe göre kısaltılabilir
Bara sistemleri için uygun
Düz bakır bara, 3 kutuplu
PLS 800, 3 kutuplu
PLS 1600, 3 kutuplu
Ölçüler
Uzunluk: 700 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,79 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177502420
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Üst kapatma kapağı, 60mm, L:700mm, 2'li pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar