- Model numarası:
- SV 9340214
- Ürün açıklaması
- Alt tablaya klipsle monte etmek için.
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kapak profiline önden yük uygulandığında, stabilizasyon için destek kapağı gereklidir.
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Bara sistemleri için uygun
- Düz bakır bara, 4 kutuplu
- PLS 1600, 4 kutuplu
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.100 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,56 kg
- Brüt ağırlık
- 3,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
-
SV RiLine60 üst kapatma aprt 4-faz için 2'li pk