- Model numarası:
- SV 9340.134
- Ürün açıklaması
- Bara yapısına arkadan oluşabilecek temasların engellenmesi.
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Kutup sayısı
- 4 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- Düz bakır bara, 4 kutuplu
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.100 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3 kg
- Brüt ağırlık
- 3,32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177536739
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
-
SV Alt tabla, 60mm, L:1100mm, 2'li pk, 4p