- Ürün numarası:
- SV 9341.120
- Ürün açıklaması
- Bara yapısına arkadan oluşabilecek temasların engellenmesi.
- Malzeme
- Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- PLS 800, 3 kutuplu
- Ölçüler
- Uzunluk: 900 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,018 kg
- Brüt ağırlık
- 2,28 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- EAN
- 4028177502819
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
-
SV Alt tabla, PLS800, L:900mm, 2'li pk