Taban tavası RiLine bara sistemleri için

Model numarası: SV 9342.170

Bir bara yapısının yan tarafındaki dokunma koruması.

Model numarası:
SV 9342.170
Ürün açıklaması
Bara yapısına arkadan oluşabilecek temasların engellenmesi.
Malzeme
Isıyla işlenmiş sert PVC
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
PLS 1600, 3 kutuplu
Ölçüler
Uzunluk: 2.400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,978 kg
Brüt ağırlık
3,178 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177572355
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Ürün açıklaması
SV Alt tabla, PLS1600, L:2400mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar