- Model numarası:
- SV 9340224
- Ürün açıklaması
- Üst kapatma kapağına yandan gelebilecek erişimlerden korur. Destek kapağı ayrıca ilave stabilite sağlar. Önerilen montaj mesafesi ≤ 500 mm.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 7035
- Bara sistemleri için uygun
- 4 kutuplu
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,16 kg
- Brüt ağırlık
- 0,188 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177536753
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Ürün açıklaması
- SV Riline60 support trim pk 5
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)