Ayırıcı çıta RiLine bara bağlantıları için

Model numarası: SV 9340.230

feeder circuits için UL 508 tarafından talep edilen hava mesafelerine uymak için

Model numarası:
SV 9340.230
Ürün açıklaması
UL 508 uyarınca besleme devreleri için gerekli olan mesafe zorunluluğuna uymak için. 60 mm ray orta mesafeli ve PLS 800/1600'lü yassı ray sistemleri için.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Bilgi
Bara bağlantısı için 2 ayırıcı çıta gereklidir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
3 kutuplu
Ölçüler
Uzunluk: 160 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,062 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Üst kapatma güçlendirme profili
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar