Bağlantı adaptörü

Model numarası: SV 9342.240

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Model numarası:
SV 9342.240
Malzeme
Kapak: ABS
Çerçeve: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Anma akımı maks.
125 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 125 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 400 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 55 mm
Yükseklik: 210 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
10 ‐ 25 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
16 ‐ 35 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
10 x 7,8 mm
Anma işletme gerilimi (L1 + L2)
1000 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)
1500 V (DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,375 kg
Brüt ağırlık
0,376 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,052
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177522947
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Bara besleme adaptörü, 60mm, alt, 125A
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar