RiLine60 bara sistemi - 800 A ve 1600 A

OM adaptörü/Taşıyıcı

Taşıyıcı çerçeveye harici cihaz montajı; taşıyıcı çerçeve, adaptör çerçevesine kolayca sabitlenir; piyasada en çok tercih edilen anahtarlama cihazları ile uyumludur.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Temas sistemsiz OM taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Soket çıtası OM adaptörü/taşıyıcı için

Yapı genişliğini büyültmek için.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Taşıyıcı çerçeve OM adaptörü/taşıyıcı için

45 mm/55 mm adaptör genişliği için

OM adaptörü/Taşıyıcı

Taşıyıcı ray 35 x 15 mm OM adaptörü/taşıyıcı için

Adaptör çerçevesine tespit etmek için.

OM adaptörü/Taşıyıcı

İkiz hatlar 2,5 x 16 mm² yaylı terminalli OM adaptörü için

Adaptör başına maks. iki anahtarlama cihazını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı hatları.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Kablo seti Kablo takılabilir OM adaptör için

Anahtarlama cihazlarını bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı kabloları.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Pin bloğu taşıyıcı çerçeve için

Motor starteri kombinasyonlarının kontaktörünü güvenli bir şekilde sabitlemek ve konumlandırmak için.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Taşıyıcı ray 35 x 7,5 mm OM adaptörü/taşıyıcı için

55 mm genişliğinde OM adaptörünün üzerine takmak için.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Bağlantı pini OM adaptörü/taşıyıcı için

OM adaptörünü/taşıyıcısını mekanik olarak bağlamak için.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Pin bloğu plus Daha yüksek kontaktör sabitlemesine sahip starterler için

Daha yüksek kontaktör sabitlemesine sahip starterler için.

OM adaptörü/Taşıyıcı

Taşıyıcı ray 35 x 10 mm OM adaptörü/taşıyıcı için

Adaptör çerçevesine veya taşıyıcı çerçeveye tespit etmek için.