- Model numarası:
- SV 9340.380
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 10
- Anma akımı maks.
- 32 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 27 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 32 A, NHJH/7
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 130 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 208 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 2 / 10 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Taşıyıcı çerçeve (G x Y)
- 45 mm x 170 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,259 kg
- Brüt ağırlık
- 0,3 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,074
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177555440
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, OM, 60mm, 32A, 45mm