Bağlantı hatlı OM adaptörü bağlantı kablolu

Model numarası: SV 9340.740

Model numarası:
SV 9340.740
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 8
Anma akımı maks.
40 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
30 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 63 A, NHJH/7
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu
130 mm
Taşıyıcı ray tipi
without support frame, 2 x TS 55D
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 55 mm
Yükseklik: 208 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
2 / 10 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,331 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,088
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177673847
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü,OM,60mm, CU 10mm,40A
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar