- Model numarası:
- SV 9340610
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
- Anma akımı maks.
- 65 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- without support frame, 1 x TS 55E
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Model No. bilgisi
- IEC 61 439-1 uyarınca ısınma kontrolüne göre 80 A'ya kadar akım kapasitesi mümkündür
- Ölçüler
- Genişlik: 55 mm
Yükseklik: 208 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 10 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,24 kg
- Brüt ağırlık
- 0,324 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,059
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177502659
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, OM, kablosuz, 65A, 55mm