- Model numarası:
- SV 9340.660
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
- Anma akımı maks.
- 32 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- Support frame, 1 x TS 55D
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 55 mm
Yükseklik: 208 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 10 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Taşıyıcı çerçeve (G x Y)
- 55 mm x 170 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,29 kg
- Brüt ağırlık
- 0,315 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,027
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177502680
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, OM, kablosuz, 60mm,32A,55mm