Taşıyıcı çerçeve OM adaptörü/taşıyıcı için

Model numarası: SV 9341850

45 mm/55 mm adaptör genişliği için

Model numarası:
SV 9341850
Uygulamalar
Yedek parça olarak veya yedek yapı gruplarını yapılandırmak için kullanılabilir.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 9005
Adaptör genişliği için
55 mm
Bilgi
UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
Ölçüler
Uzunluk: 237 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,235 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177503427
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Technical Data sheet