Pin bloğu taşıyıcı çerçeve için

Ürün numarası: SV 9342.800

Motor starteri kombinasyonlarının kontaktörünü güvenli bir şekilde sabitlemek ve konumlandırmak için.

Ürün numarası:
SV 9342.800
Ürün açıklaması
Motor starter kombinasyonlarının kontaktörünü güvenli bir şekilde sabitlemek ve konumlandırmak için. Taşıyıcı çerçeveye kolayca klipsle montaj. Farklı dikey yerleştirme seçenekleri, pin bloğunu kaydırarak özel olarak gerçekleştirilir.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 9005
Taşıyıcı çerçeve B
45 mm
Bilgi
UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,04 kg
Brüt ağırlık
0,036 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sıkıştırma bloğu, W:45mm, 5'li pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi