- Ürün numarası:
- SV 9342.850
- Dizayn
- TS 45C
- Ürün açıklaması
- Adaptör şasisine veya taşıyıcı çerçeveye tespit etmek için.
- Malzeme
- Poliamid
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Anti-slip guard for motor circuit-breaker
- Evet
- Taşıyıcı ray tipi
- TS 45C
- Bilgi
- UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
- Taşıyıcı ray TS xxD-V sadece taşıyıcı çerçeve üzerine ızgaradan bağımsız montaj için uygundur
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,04 kg
- Brüt ağırlık
- 0,044 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177503908
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Ürün açıklaması
- SV Montaj rayı, OM/OT, 45mm, 5'li pk